Опубликуйте свои продукты
27512892 Tara. Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm
27512892 Tara. Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm
27512892 Tara. Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm
27512892 Tara. Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm
27512892 Tara. Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm
27512892 Tara. Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm
27512892 Tara. Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm
    Dornbracht

    27512892 Tara. Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm

    Tara. Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm

    Связаться с Dornbracht

    Cпецификация
    • Tara. Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm

      • 220 mm projection
      • complete hand shower set: normal flow
      • spout: circular, air-enriched flow
      • complete hand shower set with anti-scale system
      • automatic bath/shower diverter
      • height of mixer 290 mm
      • height up to aerator 135 mm
      • hole diameter spout 32 mm
      • deck valve hole diameter 32 mm
      • hole diameter for complete hand shower set 32 mm
      • rosette for spout Ø 55mm
      • rosette for complete hand shower set Ø 50mm
      • rosette for deck valve Ø 55mm
      • metal shower hose 2250mm with integrated anti-twist protection
      • max. flow 23.5 l/min at 3 bar flow pressure
      • max. flow for complete hand shower set 6.8 l/min

      Also available with 260 mm or 300 mm projection on request (x-TRA SERVICE).
      Intrinsic protection against back flow.

      Available in chrome, platinum matt, platinum, matt white, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка27512892
    • Тип продукцииTara.
    • Группа продукцииTub faucets - Deck mounted
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-11
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)4.67
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010862
    • Название ETIMBath mixing tap
    • Код CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets