Опубликуйте свои продукты
27632809 VAIA Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm
27632809 VAIA Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm
27632809 VAIA Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm
27632809 VAIA Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm
27632809 VAIA Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm
    Dornbracht

    27632809 VAIA Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm

    VAIA Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm

    Связаться с Dornbracht

    Cпецификация
    • VAIA Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm

      • 220 mm projection
      • complete hand shower set: normal flow
      • spout: circular, air-enriched flow
      • complete hand shower set with anti-scale system
      • automatic bath/shower diverter
      • height of mixer 347 mm
      • height up to aerator 244 mm
      • hole diameter spout 32 mm
      • hole diameter single-lever mixer 35 mm
      • hole diameter for complete hand shower set 32 mm
      • rosette for spout Ø 60mm
      • rosette for single-lever mixer Ø 55mm
      • rosette for complete hand shower set Ø 60mm
      • metal shower hose 1750mm with integrated anti-twist protection
      • max. flow 24.6 l/min at 3 bar flow pressure
      • max. flow for complete hand shower set 6.8 l/min

      Intrinsic protection against back flow.

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка27632809
    • Тип продукцииVaia
    • Группа продукцииTub faucets - Deck mounted
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-11
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)5.51
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010862
    • Название ETIMBath mixing tap
    • Код CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets