Опубликуйте свои продукты
27802845FF0010 Lissé Hand shower set with individual rosettes
27802845FF0010 Lissé Hand shower set with individual rosettes
27802845FF0010 Lissé Hand shower set with individual rosettes
27802845FF0010 Lissé Hand shower set with individual rosettes
    Dornbracht

    27802845FF0010 Lissé Hand shower set with individual rosettes

    Lissé Hand shower set with individual rosettes
    Cпецификация
    • Lissé Hand shower set with individual rosettes

      • Standard spray mode
      • Descaling system
      • 3/8" Shower outlet
      • Flange for wall elbow 2-3/8" x 3-1/8"
      • Wall bracket with flange 2-3/8" x 3-1/8"
      • Metal shower hose 49-1/4" with anti-twist device
      • 1/2" wall elbow
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Internal backflow preventer.

      Available in chrom, platinum matte, chrom matte

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка27802845FF0010
    • Тип продукцииLisse
    • Группа продукцииLISSÉ
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-11
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010161
    • Название ETIMHand shower
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 19
    • Наименование OmniClassShower Head Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution