Опубликуйте свои продукты
27838979 Dornbracht Affusion pipe with cover plate
27838979 Dornbracht Affusion pipe with cover plate
27838979 Dornbracht Affusion pipe with cover plate
27838979 Dornbracht Affusion pipe with cover plate
27838979 Dornbracht Affusion pipe with cover plate
27838979 Dornbracht Affusion pipe with cover plate
    Dornbracht

    27838979 Dornbracht Affusion pipe with cover plate

    Dornbracht Affusion pipe with cover plate

    Связаться с Dornbracht

    Cпецификация
    • Dornbracht Affusion pipe with cover plate

      • laminar flow
      • 3/8" shower outlet
      • cover plate 240 x 60 mm
      • metal shower hose 1250mm with integrated anti-twist protection
      • 1/2" connection
      • plug-link mounting
      • max. flow 9.5 l/min

      Intrinsic protection against back flow.
      In combination with an eValve, the flow rate can deviate.
      Please note that for an electronic version the flow limiter must be removed.
      Fits MEM, CL.1, Symetrics, IMO

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, chrome matt, Dark Platinum matt

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка27838979
    • Тип продукцииGeneric
    • Группа продукцииShowers - Spa Showers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-19
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2.39
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011421
    • Название ETIMOutlet for sanitary taps