Опубликуйте свои продукты
28015979FF0010 Dornbracht Hand shower with one flow mode 100 mm
28015979FF0010 Dornbracht Hand shower with one flow mode 100 mm
28015979FF0010 Dornbracht Hand shower with one flow mode 100 mm
28015979FF0010 Dornbracht Hand shower with one flow mode 100 mm
28015979FF0010 Dornbracht Hand shower with one flow mode 100 mm
28015979FF0010 Dornbracht Hand shower with one flow mode 100 mm
28015979FF0010 Dornbracht Hand shower with one flow mode 100 mm
28015979FF0010 Dornbracht Hand shower with one flow mode 100 mm
    Dornbracht

    28015979FF0010 Dornbracht Hand shower with one flow mode 100 mm

    Dornbracht Hand shower with one flow mode 100 mm
    Cпецификация
    • Dornbracht Hand shower with one flow mode 100 mm

      • Standard spray mode
      • Descaling system
      • Ø 3-7/8"
      • 1/2" connection
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Internal backflow preventer.

      Available in chrom, platinum matte, platinum, white matte, Brushed Durabrass, black matte, chrome matte, Dark Platinum matte

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка28015979FF0010
    • Тип продукцииGeneric
    • Группа продукцииShowers - Hand showers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-19
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалПрочее
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)0.15
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010161
    • Название ETIMHand shower
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 19
    • Наименование OmniClassShower Head Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution