Опубликуйте свои продукты
34459360 Madison Showerpipe with shower thermostat without hand shower
34459360 Madison Showerpipe with shower thermostat without hand shower
34459360 Madison Showerpipe with shower thermostat without hand shower
34459360 Madison Showerpipe with shower thermostat without hand shower
34459360 Madison Showerpipe with shower thermostat without hand shower
    Dornbracht

    34459360 Madison Showerpipe with shower thermostat without hand shower

    34459360 Madison Showerpipe with shower thermostat without hand shower

    Связаться с Dornbracht

    Cпецификация
    • 34459360 Madison Showerpipe with shower thermostat without hand shower

      • shower with fixed riser projection 420 mm
      • rain shower Ø 200mm
      • rain shower with anti-scale system
      • max. rainshower flow 9 l/min
      • rotary diverter for fixed-riser shower/hand shower
      • height of fittings up to rain shower (bottom edge) 985mm
      • height of fittings up to top edge of elbow 1160mm
      • two-part push-on rosette Ø 65 mm
      • rosette for shower holder Ø 65mm
      • rosette for wall mounting Ø 60mm
      • gauge 150 mm - 13 mm
      • metal shower hose 1250mm with integrated anti-twist protection
      • 1/2" connection
      • Pipe diameter 20 mm

      This article does not include a hand shower!
      Intrinsic protection against back flow.

      Available in chrome, platinum matt, platinum, Durabrass, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка34459360
    • Тип продукцииMadison
    • Группа продукцииMADISON
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-03-15
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)7.38
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC011329
    • Название ETIMShower mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 19
    • Наименование OmniClassShower Head Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID2090
    • Заголовок CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Южная Америка Океания Северная Америка