Опубликуйте свои продукты
35020970 Dornbracht Concealed single-lever mixer
Dornbracht

35020970 Dornbracht Concealed single-lever mixer

Dornbracht Concealed single-lever mixer
Cпецификация
  • Dornbracht Concealed single-lever mixer

    • lead-free, dezincification resistant
    • 2x back flow preventer
    • 2x supply connection 1/2" female thread (cold/hot), DN 15
    • 3x outlet G 1/2"
    • 2x integrated supply stop
    • dust cover
    • anti-water packing
    • sound and thermal insulation
    • gauge 60 mm

    This product can be combined with the xGrid track. For more details, see page ZZZ.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка35020970
  • Тип продукцииGeneric
  • Группа продукцииConcealed Roughs - Mixer Roughs
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-10-19
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (кг)2.66
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Монтажные системы для ванных комнат
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC011327
  • Название ETIMBuilt-in mixing tap
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Южная Америка Океания Северная Америка