Опубликуйте свои продукты
35124970FF0010 Dornbracht Concealed two-way diverter
Dornbracht

35124970FF0010 Dornbracht Concealed two-way diverter

Dornbracht Concealed two-way diverter
Cпецификация
  • Dornbracht Concealed two-way diverter

    • brass, lead free
    • 2x female thread 1/2" connections
    • 2x outlet 1/2"
    • Shaft and sleeve can be cut to length
    • Mud guard
    • Water protection
    • Sound insulation
    • Codes & Standards
    • California Energy Commission (CEC)
    • ASME A112.18.1/CSA B125.1

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка35124970FF0010
  • Тип продукцииGeneric
  • Группа продукцииConcealed Roughs - Diverter Roughs
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-10-19
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (кг)0.97
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Монтажные системы для ванных комнат
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC011416
  • Название ETIMDiverter tap