Опубликуйте свои продукты
36428845FF0010 Lissé Concealed thermostat with three function volume control
36428845FF0010 Lissé Concealed thermostat with three function volume control
36428845FF0010 Lissé Concealed thermostat with three function volume control
    Dornbracht

    36428845FF0010 Lissé Concealed thermostat with three function volume control

    Lissé Concealed thermostat with three function volume control
    Cпецификация
    • Lissé Concealed thermostat with three function volume control 

      • Diverter with integrated volume control
      • Cover plate 5-7/8" x 3-1/2"
      • Max. temperature can be set on the trim
      • Temperature control handle with safety lock at 100 °F/ 38°C

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1
      • ADA

      (ADA)

      Available in chrome, platinum matte, chrome matte

      Accessory is needed 35428970-900010 Concealed thermostat with integrated supply stops -

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка36428845FF0010
    • Тип продукцииGeneric
    • Группа продукцииShower / Tub Trims - Thermostats
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-19
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.44
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011327
    • Название ETIMBuilt-in mixing tap
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets