Опубликуйте свои продукты
36501710 LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
36501710 LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
    Dornbracht

    36501710 LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"

    LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"

    Связаться с Dornbracht

    Cпецификация
    • LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2" 

      • cover plate 120 x 120 mm
      • temperature control handle with safety limit stop at 38°C
      • thermostat cartridge
      • Fits LULU

      Available in chrome, platinum matt

      Accessory is needed 3550397090 xTOOL Concealed thermostat module without volume control 3/4" -

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка36501710
    • Тип продукцииLulu
    • Группа продукцииLULU
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-19
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.33
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011327
    • Название ETIMBuilt-in mixing tap
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets