Опубликуйте свои продукты
36503977 Madison xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"
36503977 Madison xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"
36503977 Madison xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"
36503977 Madison xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"
36503977 Madison xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"
    Dornbracht

    36503977 Madison xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"

    Madison xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"

    Связаться с Dornbracht

    Cпецификация
    • Madison xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4" 

      • cover plate Ø 124 mm
      • temperature control handle with safety limit stop at 38°C
      • thermostat cartridge

      Available in chrome, platinum matt, platinum, Durabrass, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

      Accessory is needed 3550397090 xTOOL Concealed thermostat module without volume control 3/4" -

      Техническая спецификация
      • Уникальная ссылка36503977
      • Тип продукцииMadison
      • Группа продукцииMADISON
      • ТипОбъект (один объект)
      • Дата публикации2021-10-19
      • Номер версии1
      Связанные
      • Основной материалЛатунь
      • Разработано вГермания
      • Страна-производительГермания
      • Масса нетто (кг)1.18
      Классификация
      • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
      • Классификация IFCСантехнический узел
      • Код ETIMEC011327
      • Название ETIMBuilt-in mixing tap
      • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
      • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
      • Номер OmniClass23-31 11 00
      • Наименование OmniClassFaucets