Опубликуйте свои продукты
36514979FF0010 WATER CURVE Concealed body spray
36514979FF0010 WATER CURVE Concealed body spray
36514979FF0010 WATER CURVE Concealed body spray
36514979FF0010 WATER CURVE Concealed body spray
36514979FF0010 WATER CURVE Concealed body spray
36514979FF0010 WATER CURVE Concealed body spray
    Dornbracht

    36514979FF0010 WATER CURVE Concealed body spray

    WATER CURVE Concealed body spray
    Cпецификация
    • WATER CURVE Concealed body spray

      • Pressurized cascade stream
      • Horizontal jet
      • Adjustable jet
      • Cover plate 4-3/4" x 2-3/8"
      • 1/2" connection
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Available in chrome, platinum matte, platinum, Brushed Durabrass, black matte, chrome matte, Dark Platinum matte

      Accessory is needed 35080970-900010 Rough-in adapter -

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка36514979FF0010
    • Тип продукцииGeneric
    • Группа продукцииShowers - Spa Showers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-19
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)0.55
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011383
    • Название ETIMShower head
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Номер OmniClass23-31 17 19
    • Наименование OmniClassShower Head Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures