Опубликуйте свои продукты
36515979 WATER POINTS Concealed body spray
36515979 WATER POINTS Concealed body spray
36515979 WATER POINTS Concealed body spray
36515979 WATER POINTS Concealed body spray
36515979 WATER POINTS Concealed body spray
36515979 WATER POINTS Concealed body spray
    Dornbracht

    36515979 WATER POINTS Concealed body spray

    WATER POINTS Concealed body spray

    Связаться с Dornbracht

    Cпецификация
    • WATER POINTS Concealed body spray

      • rain flow
      • with anti-scale system
      • cover plate 120 x 120 mm
      • max. flow 6 l/min
      • Flow restrictor (8.3 l/min) to extend shower jet from approx. 500 mm to approx. 1000 mm
      • Fits MEM, CL.1, Symetrics, IMO

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

      Accessory is needed 3520597090 Concealed wall installation box -

      Техническая спецификация
      • Уникальная ссылка36515979
      • Тип продукцииGeneric
      • Группа продукцииShowers - Spa Showers
      • ТипОбъект (один объект)
      • Дата публикации2021-10-19
      • Номер версии1
      Связанные
      • Основной материалЛатунь
      • Разработано вГермания
      • Страна-производительГермания
      • Масса нетто (кг)0.7
      Классификация
      • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
      • Классификация IFCСантехнический узел
      • Код ETIMEC011383
      • Название ETIMShower head
      • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
      • Код ССКПУ ООН3018
      • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
      • Описание Uniclass 2015Shower heads
      • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
      • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
      • Номер OmniClass23-31 17 19
      • Наименование OmniClassShower Head Fixtures
      • Код CSI UniFormat IID2010
      • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures