Опубликуйте свои продукты
36707892FF0010 Tara. Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 160 mm
36707892FF0010 Tara. Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 160 mm
36707892FF0010 Tara. Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 160 mm
36707892FF0010 Tara. Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 160 mm
36707892FF0010 Tara. Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 160 mm
36707892FF0010 Tara. Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 160 mm
36707892FF0010 Tara. Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 160 mm
    Dornbracht

    36707892FF0010 Tara. Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 160 mm

    Tara. Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 6-1/4"

    Cпецификация
    • Tara. Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 6-1/4"

      • 6-1/4" Projection
      • Rigid spout
      • Round aerated stream
      • Valve hole diameter 1-5/8"
      • Spout hole diameter 1-5/8"
      • Flanges, diameter 2-1/8"
      • Water flow rate limited to max. 1.2 gpm
      • lead-free

      Codes & Standards

      • NSF/ANSI 372
      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1
      • NSF/ANSI/CAN 61
      • ADA

      (ADA)

      Available in chrome, platinum matte, platinum, white matte, Brushed Durabrass, black matte, chrome matte, Dark Platinum matte

      Accessory is needed 35707970-900010 Rough for wall-mounted faucet spout in center -

      Техническая спецификация
      • Уникальная ссылка36707892FF0010
      • Тип продукцииTara.
      • Группа продукцииLavatory faucets - Wall mounted
      • ТипОбъект (один объект)
      • Дата публикации2021-10-19
      • Номер версии1
      Связанные
      • Основной материалЛатунь
      • Разработано вГермания
      • Страна-производительГермания
      • Масса нетто (кг)1.94
      Классификация
      • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
      • Классификация IFCСантехнический узел
      • Код ETIMEC011327
      • Название ETIMBuilt-in mixing tap
      • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
      • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
      • Номер OmniClass23-31 11 00
      • Наименование OmniClassFaucets