Опубликуйте свои продукты
36860811 CYO Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste 160 mm projection
36860811 CYO Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste 160 mm projection
36860811 CYO Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste 160 mm projection
36860811 CYO Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste 160 mm projection
    Dornbracht

    36860811 CYO Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste 160 mm projection

    CYO Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste 160 mm projection

      Связаться с Dornbracht

      Cпецификация
        • 160 mm projection
        • fixed spout
        • rectangular, air-enriched flow
        • hole diameter spout 37 mm
        • hole diameter single-lever mixer 57 mm
        • rosette for mixer 80 x 80mm
        • max. flow 4.5 l/min
        • lead-free

        Available in chrome, platinum matt, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

        Accessory is needed : 3586097090 Concealed wall-mounted single-lever mixer

        Техническая спецификация
        • Уникальная ссылка36860811
        • Тип продукцииCYO
        • Группа продукцииCYO
        • ТипОбъект (один объект)
        • Дата публикации2022-03-11
        • Номер версии1
        Связанные
        • Основной материалЛатунь
        • Разработано вГермания
        • Страна-производительГермания
        • Масса нетто (кг)1.54
        Классификация
        • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
        • Классификация IFCКлапан
        • Код ETIMEC011327
        • Название ETIMBuilt-in mixing tap
        • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
        • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
        • Номер OmniClass23-31 11 00
        • Наименование OmniClassFaucets