Опубликуйте свои продукты
41401979FF0010 BIG RAIN Rain panel for ceiling installation
41401979FF0010 BIG RAIN Rain panel for ceiling installation
    Dornbracht

    41401979FF0010 BIG RAIN Rain panel for ceiling installation

    BIG RAIN Rain panel for ceiling installation
    Cпецификация
    • BIG RAIN Rain panel for ceiling installation

      • 7-7/8" x 6-1/4 headshower, 99 jets
      • 14-1/8" x 11" body shower, 142 jets
      • 23-5/8" x 18-7/8" stainless steel cover plate
      • 2x 1/2" flex lines
      • 4x mounting pins
      • Pre-assembled stainless steel casing
      • Descaling system

      Technical data:

      • Max Flow rate for each rain function: 2.5 gpm
      • minimum working pressure = 29 Psi
      • maximum working pressure = 58 Psi
      • Weight: 27 lbs

      Technical data:

      Plumbing:

      • Water softening device recommended
      • For choosing the drainage, taking into consideration the output of items in the shower, the specific demand needs to be assessed.
      • Supply line (hot/cold): 2 x 3/4"

      Must be installed with diverter (rough included).
      Diverter ensures that the product does not exceed the max. flow rate of 2.5 gpm at any setting. It does not permit the use of two functions simultaneously.
      Diverter trim is sold separatel
      Please refer to Planning Guide for proper sizing and installation methods

      Available in  polished stainless steel ,matte stainless steel

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка41401979FF0010
    • Тип продукцииGeneric
    • Группа продукцииShowers - Spa Showers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-19
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)14.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011383
    • Название ETIMShower head
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Номер OmniClass23-31 17 19
    • Наименование OmniClassShower Head Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures