Опубликуйте свои продукты
41507979FF0010 JUST RAIN Rain shower with ceiling fixing
41507979FF0010 JUST RAIN Rain shower with ceiling fixing
41507979FF0010 JUST RAIN Rain shower with ceiling fixing
    Dornbracht

    41507979FF0010 JUST RAIN Rain shower with ceiling fixing

    JUST RAIN Rain shower with ceiling fixing
    Cпецификация
    • JUST RAIN Rain shower with ceiling fixing

      • 15-3/4" x 12-5/8" Rain showerhead
      • 1/2" connection
      • Pre-assembled stainless steel casing
      • Descaling system

      Technical data:

      • Water flow rate limited to max. 2.5 gpm
      • minimum working pressure = 29 Psi
      • maximum working pressure = 58 Psi
      • Weight: 16 lbs

      Technical data:

      Plumbing:

      • For choosing the drainage, taking into consideration the output of items in the shower, the specific demand needs to be assessed.
      Available in polished stainless stell, matte stainless stell
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка41507979FF0010
    • Тип продукцииGeneric
    • Группа продукцииShowers - Rain showers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-19
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)6.88
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011383
    • Название ETIMShower head
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Номер OmniClass23-31 17 19
    • Наименование OmniClassShower Head Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures