Опубликуйте свои продукты
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 CURTAIN WALLS
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 CURTAIN WALLS
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 CURTAIN WALLS
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 CURTAIN WALLS
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 CURTAIN WALLS
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 CURTAIN WALLS
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 CURTAIN WALLS
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 CURTAIN WALLS
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 CURTAIN WALLS
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 CURTAIN WALLS
    Dott. Gallina

    POLYCARBONATE arcoPlus® 626 CURTAIN WALLS

    arcoPlus®626 is a modular system consisting of 6-wall co-extruded multiwall polycarbonate panels with a thickness of 20mm, and a 600mm module, snap-fitted onto aluminium profiles. Used for vertical infill walls, roofs (min. slope 5%) and curved roofs (minimum radius 4.0m). Advantages: Easy and low-cost installation Light transmission Resistance to UV rays and to hail Self-supporting installation Thermal insulation
    Cпецификация
    • Thickness 20mm Structure 6 walls Effective modular width 600mm Panel length No limits Available colors Standard + Caleido + RTG Special colours on request Features: Thermal insulation 1,7 W/m²K Acoustic insulation 20 dB Linear thermal expansion 0,065mm/m°C Temperature range -40°C +120 °C U.V. rays protection Coextrusion Fire reaction EN 13501-1 EuroClass B-s1,d0 Min. bending radius 4,0m MIN slope 5% Light transmission crystal 58%
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаarcoPlus626CURTAINWALLS
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-09-02
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Витраж
    • Классификация IFCВитраж
    • Номер OmniClass23-13 33 27 11
    • Наименование OmniClassCurtain Walls

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка Океания Африка