Опубликуйте свои продукты
DOYMA Dichtungseinsatz / Ringraumdichtung Curaflex Nova® Uno
DOYMA GmbH & Co

DOYMA Dichtungseinsatz / Ringraumdichtung Curaflex Nova® Uno

3.3 из 5 звезд3.3(6 отзывы)
• Sealing of penetrations • Permanent plug seal • Use in on-site casing or waterproof concrete core bore (white tank)
Cпецификация
    • tested according to FHRK test specification GE 101
    • (No. G 30 322-2-5) - FHRK 40 LD10
    • gas- and water-tight
    • Radon-tight - according to FHRK leaflet MB 101, fulfils the requirements for radon precautionary areas
    • Angles of the service pipes up to 8º possible
    • Absorption of axial movements
    • 40 mm sealing width
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCuraflex-Nova-Uno-0
  • Тип продукцииSealing systems
  • Группа продукцииCuraflex® sealing systems
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-03-13
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
  • Классификация IFCОбъект
  • Номер OmniClass23-13 25 13 13 13
  • Наименование OmniClassFire Safing Sealants