Опубликуйте свои продукты
DOYMAfix® Connect HP/P
DOYMA GmbH & Co

DOYMAfix® Connect HP/P

  • Complete package contains all required assemblies an components for connection and sealing
  • Ready to connect immediately; all common adapter nipples included
  • Stainless steel corrugated pipe offers high flexibility for connection (yields without pushing back)
  • Flexible creation of bends without fittings
  • Quick and easy installation without special tools
  • One-person installation
  • All media lines protected by flexible jacket pipe DN200
  • Separate routing of pipes and cables
  • Power and control cables routed separately
  • Required cables (mains/control lines) can be pulled through quickly and easily
  • Low bending radius of 0.5 m
  • Certified gas-tightness
  • 100% oxygen-tight stainless steel corrugated pipes
  • Self-cleaning effect thanks to corrugation
  • Cross-disciplinary assembly (shell, electrical, HVAC) creates flexibility in the construction process
Cпецификация
    • Gas and water-tight
    • Certified under FHRK test regulation GE 101 – FHRK 40 D05
    • Radon-proof according to FHRK leaflet MB 101
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаdoymafix-connect-hp-p
  • Тип продукцииHeat Pumps
  • Группа продукцииInlet
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-07-01
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Тепловые насосы
  • Классификация IFCСегмент воздуховода
  • Код ETIMEC000209
  • Название ETIMFire protection compound/binding/foam/sealant
  • Код Uniclass 2015Pr_30_31_76_96
  • Описание Uniclass 2015Waterproof gap filling sealants
  • Номер OmniClass23-13 25 17
  • Наименование OmniClassWaterproofing