Опубликуйте свои продукты
Humidi-Tech® Electric Humidifier (Only Available in Europe)
Humidi-Tech® Electric Humidifier (Only Available in Europe)
    DriSteem

    Humidi-Tech® Electric Humidifier (Only Available in Europe)

    • Compatible with all water types (tap, softened, deionized, reverse osmosis)
    • Disperses steam through ductwork with dispersion tubes or panels, depending on the dispersion method chosen.
    • Passed rigorous tests to meet IBC standard and OSHPD pre-approval for Seismic Certification option
    • Made in the USA
    Cпецификация
    • Capacity: Steam capacity from 6 to 102 lbs/hr (2.7 to 46 kg/h), link up to 16 units for capacity up to 1632 lbs/hr (740 kg/h)

      Control: ±3% RH, Vapor-logic controller

      Applications: Designed to be a compact, cabinet-style unit with no visible vapor trail, ideal for use in finished spaces

      Options: Space distribution unit, water treatment system

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаhumidi-tech
    • Тип продукцииSteam Generation
    • Группа продукцииElectric Steam Humidifiers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-12-20
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
    • Классификация IFCУвлажнитель
    • Код ETIMEC011628
    • Название ETIMHumidifier (steam)
    • Название по ССКПУ ООНHumidifiers
    • Код ССКПУ ООН40101903
    • Код Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
    • Описание Uniclass 2015Steam humidifiers
    • Код CSI MasterFormat 201423 84 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Humidifiers
    • Номер OmniClass23-33 27 15
    • Наименование OmniClassAir Humidifiers
    • Код CSI UniFormat IID3090
    • Заголовок CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment
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
    Похожие продукты

    5.0 из 5 звезд 5.0 (5)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (8)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (10)