Опубликуйте свои продукты
Multiple-Tube Humidifiers
DriSteem

Multiple-Tube Humidifiers

Multiple-tube humidifiers are available in a range of sizes for short to moderate non-wetting distances. Multiple-tube humidifiers are field-piped and assembled. Multiple-tube humidifiers with the Maxi-bank® option ship completely assembled and ready for installation, with a stainless steel header and black iron interconnecting piping.

Cпецификация
    • Fits any need, for large capacity
    • Pressurized steam injection humidifier
    • Steam pressures: 2–50 psi (14–345 kPa)
    • Capacity: 6.5–3989 lbs/hr (2.3–1809 kg/h)
    • Duct sizes: Width: 6–192" (152–4877 mm); height:15" (381 mm) minimum
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmultiple-tube-humidifiers
  • Тип продукцииSteam Dispersion
  • Группа продукцииPressurized Steam Humidifiers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-12-20
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCУвлажнитель
  • Код ETIMEC011628
  • Название ETIMHumidifier (steam)
  • Название по ССКПУ ООНHumidifiers
  • Код ССКПУ ООН40101903
  • Код Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
  • Описание Uniclass 2015Steam humidifiers
  • Код CSI MasterFormat 201423 84 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Humidifiers
  • Номер OmniClass23-33 27 15
  • Наименование OmniClassAir Humidifiers
  • Код CSI UniFormat IID3090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment