Опубликуйте свои продукты
Rapid-Sorb® Dispersion Tube System
DriSteem

Rapid-Sorb® Dispersion Tube System

4.4 из 5 звезд4.4(5 отзывы)

Rapid-sorb dispersion tube systems are designed for applications where multiple tubes are needed to accommodate load and/or when available non-wetting distance is limited. Rapid-sorb dispersion tube systems disperse steam generated by non-pressurized steam generators such as DriSteem's GTS® humidifier, STS® humidifer, Vaporstream® humidifer, Vapormist® humidifer, and XT Series humidifiers.

Cпецификация
    • Single header with multiple tubes, non-wetting distance
    • Non-pressurized steam dispersion
    • Short non-wetting distance, compared to a single dispersion tube
    • Models available in sizes from 10"×10" (254 × 254 mm) and up
    • For horizontal or vertical airflows with header inside or outside duct
    • Available with High-Efficiency Dispersion Tubes
    • Capacity: Up to 2100 lbs/hr (955 kg/h)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаrapid-sorb-dispersion-tube-system
  • Тип продукцииSteam Dispersion
  • Группа продукцииNon-Pressurized Steam Dispersion
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-12-20
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
  • Код Uniclass 2015Ss_55_40
  • Описание Uniclass 2015Steam distribution and supply systems
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 00 00
  • Наименование OmniClassHVAC Specific Products and Equipment
  • Код CSI UniFormat IID3090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment