Опубликуйте свои продукты
Ultra-Sorb® Model LV & LH Steam Dispersion Panel (Non-Pressurized)
Ultra-Sorb® Model LV & LH Steam Dispersion Panel (Non-Pressurized)
Ultra-Sorb® Model LV & LH Steam Dispersion Panel (Non-Pressurized)
    DriSteem

    Ultra-Sorb® Model LV & LH Steam Dispersion Panel (Non-Pressurized)

    Models LV and LH disperse steam generated by pressurized steam boilers or by non-pressurized steam generators such as DriSteem's GTS® humidifier, STS® humidifier, Vaporstream® humidifier, Vapormist® humidifier, and XT series humidifiers.

    Cпецификация
    • Capacity: Wide steam capacity range, up to 1,850 lbs/hr (839 kg/h)

      Applications: Designed for rapid, drip-free absorption, steam does not condense on downstream devices

      Options: High-efficiency insulated tubes, 316 stainless steel construction, seismic certification

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаultra-sorb-lv-lh-steam-dispersion-panel-non-pressurized
    • Тип продукцииSteam Dispersion
    • Группа продукцииNon-Pressurized Steam Dispersion
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-12-20
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
    • Код Uniclass 2015Ss_55_40
    • Описание Uniclass 2015Steam distribution and supply systems
    • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Номер OmniClass23-33 00 00
    • Наименование OmniClassHVAC Specific Products and Equipment
    • Код CSI UniFormat IID3090
    • Заголовок CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment
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
    4.7 из 5 звезд 4.7 (9)
    5.0 из 5 звезд 5.0 (5)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (11)