Опубликуйте свои продукты
Ultra-Sorb® Model MP Steam Dispersion Panel (Non-Pressurized)
DriSteem

Ultra-Sorb® Model MP Steam Dispersion Panel (Non-Pressurized)

Ultra-sorb Model MP is a multi-purpose humidifier dispersion panel for both pressurized and atmospheric steam applications in AHUs or ducts.

Cпецификация
  • Capacity: Wide steam capacity range, up to 2720 lbs/hr (1235 kg/h)

    Applications: Designed for rapid, drip-free absorption, steam does not condense on downstream devices

    Options: High-efficiency insulated tubes, 304 stainless steel construction option

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаultra-sorb-mp-steam-dispersion-panel-non-pressurized
  • Тип продукцииSteam Dispersion
  • Группа продукцииNon-Pressurized Steam Dispersion
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-12-20
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
  • Код Uniclass 2015Ss_55_40
  • Описание Uniclass 2015Steam distribution and supply systems
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 00 00
  • Наименование OmniClassHVAC Specific Products and Equipment
  • Код CSI UniFormat IID3090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment
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
Похожие продукты

5.0 из 5 звезд 5.0 (5)
4.6 из 5 звезд 4.6 (8)
4.9 из 5 звезд 4.9 (10)