Опубликуйте свои продукты
Drive Medical D574-J 3 Position Recliner
Drive Medical D574-J 3 Position Recliner
Drive Medical D574-J 3 Position Recliner
    Drive Medical

    Drive Medical D574-J 3 Position Recliner

    • 3-positions: upright (Figure A), deep recline and elevated leg rest/footrest (Figure B).
    • Retractable lock bar secures the chair in the desired position.
    • Self-adjusting suspension in the seat prevents bottoming out.
    • Side panels "pop off" for easy cleaning and maintenance.
    • Large, blow-molded tray locks in 5 positions and can be stored on the side of the chair.
    • 5" casters (2 with locks) make it easy-to-move and secure the recliner.
    • Wide, comfortable armrests are angled to provide support in any reclined position.
    • Neutral-colored, sturdy steel frame is easy-to-clean and maintain.
    • Moisture barrier on seat prevents seepage.
    • Comfortable built-in headrest.
    • Foam and vinyl meet California Technical Bulletin 117.
    • Standard.

    As Featured on Amazon.com

    #DriveMedical #ReclinerChair #3PositionChair #GeriChair

    Cпецификация
    • Carton Shipping Weight: 110 lbs.
      Overall Dimensions: 47" (H) X 25" (W) X 41" (D)
      Seat Dimensions: 21" (H) x 19" (W) x 19" (D)
      Seat to Floor Arm Height: 9" - 26"
      Warranty: Limited Lifetime on Frame, 1 Year on Upholstery and Moving Parts
      Weight Capacity: 250 lbs
      Width: 20" between arms

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDrive-Medical-D574-J-3-Position-Recliner
    • Тип продукцииChair
    • Группа продукцииRecliner
    • ТипДокументация (для ознакомления)
    • Дата публикации2019-03-04
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код CSI MasterFormat 201411 73 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Patient Care Equipment
    • Номер OmniClass23-25 45 00
    • Наименование OmniClassPatient Care Products

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты

    4.4 из 5 звезд 4.4 (14)
    1.8 из 5 звезд 1.8 (22)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (61)
    2.9 из 5 звезд 2.9 (7)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (17)