Опубликуйте свои продукты
Celestio Legno Collection - Wall Coverings
Celestio Legno Collection - Wall Coverings
Celestio Legno Collection - Wall Coverings
Celestio Legno Collection - Wall Coverings
Celestio Legno Collection - Wall Coverings
Celestio Legno Collection - Wall Coverings
Celestio Legno Collection - Wall Coverings
Celestio Legno Collection - Wall Coverings
Celestio Legno Collection - Wall Coverings
Celestio Legno Collection - Wall Coverings
    DUCHATEAU

    Celestio Legno Collection - Wall Coverings

    Geometric patterns highlight the natural variety of wood. 3D Wood Wall Panels are designed by native of Mexico City and architect Joe Langenauer, who finds architectural beauty in nature’s geometry and brings passion and ingenuity to Duchateau’s exclusive line of luxury wall coverings.

    Связаться с DUCHATEAU

    Cпецификация
    • Species: American Walnut & Stout: Walnut | All other colors: Oak

      Cut Pattern: Angled (Cobble is Straight)

      Thickness: 15/16" (23.81 mm) | Cobble: 1 7/16" (36.51 mm)

      Install Direction: Horizontal, Vertical, or Diagonal

      Installation: Construction Glue & Nails

      Grade: Character

      Surface Texture: American Walnut, Stout: Smooth | All other colors: Light Wire Brush

      Tile/Box: 8 Pieces (Cobble: 6 Pieces)

      Weight/Tile: Walnut: 5.50 lbs. (2.49 kg) | Oak: 6.30 lbs. (2.85 kg)

      Coverage per Tile: 

      • Angled Hexo: 2.03 sf. (0.188 m2)
      • Cobble: 2.30 sf. (0.213 m2)
      • Gem: 1.93 sf. (0.179 m2)
      • Hexo: 2.03 sf. (0.188 m2)
      • Jig: 2.33 sf. (0.216 m2)
      • Pinnacle: 1.91 sf. (0.177 m2)
      • Pixel: 2.29 sf. (0.212 m2)
      • Toun: 2.08 sf. (0.193 m2)

      Coverage per Box:

      • Angled Hexo: 2.03 sf. (0.188 m2)
      • Cobble: 13.80 sf. (1.282 m2)
      • Gem: 15.44 sf. (1.434 m2)
      • Hexo: 16.24 sf.(1.508 m2)
      • Jig: 18.64 sf. (1.731 m2)
      • Pinnacle: 15.28 sf. (1.419 m2)
      • Pixel: 18.32 sf. (1.701 m2)
      • Toun: 16.64 sf. (1.545 m2)


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcelestio-legno-collection
    • Тип продукцииWalls & Ceilings
    • Группа продукцииWall Panels
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-12-23
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалДерево
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Отделка стен
    • Классификация IFCСтена
    • Код Uniclass 2015Ss_25_45
    • Описание Uniclass 2015Wall covering and finish systems
    • Код CSI MasterFormat 201407 42 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Wall Panels
    • Номер OmniClass23-15 13 19 15
    • Наименование OmniClassWood Wall Panels

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки