Опубликуйте свои продукты
Faber Collection - Hardwood Flooring
DUCHATEAU

Faber Collection - Hardwood Flooring

There is a mix of taupe, cream and soft grey in this versatile style. With a light wire brushed texture, the creamy color penetrates the soft reduced grain, accentuating the pattern in each beautiful plank. There is a warm coastal feel to this floor. Coordinates with Marquis from our Grande Savoy™ Collection.

Связаться с DUCHATEAU

Cпецификация
  • SKU: DC-HER-MRQ8-SS

    Wear Layer: 4 mm

    Plank Width: 5" (125 mm)

    Plank Length: 24-1/16” (610 mm)

    Species: European Oak

    Grade: Character

    Finish: UV Oil

    Surface Treatment: Light Wire Brush

    Installation: Glue-Down, Nail-Down

    Construction: Engineered

    Thickness: 5/8" (15 mm)

    Radiant Heating: Approved (see installation instructions)

    Trims: Stairnose, Reducer, Threshold, T-Mold, and Squarenose

    Coverage Per Box: 9.849 SQ.FT

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаfaber-collection
  • Тип продукцииFloors
  • Группа продукцииHardwood Flooring
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-12-23
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалДерево
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Деревянный пол
  • Классификация IFCFloor
  • Код Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Описание Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 64 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 11
  • Наименование OmniClassWood Flooring

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки