Опубликуйте свои продукты
Branch Piece D180 → 2 x D160
DUCO

Branch Piece D180 → 2 x D160

The Duco Branch Piece (D180 → 2 X D 160) has been developed for quick installation of the multi-zone valves on the DucoBox Energy Comfort (Plus) and DucoBox Energy Sky. Thanks to the well-thought-out design, the pressure is evenly distributed over both zones, improving the acoustics of the system. The connection pieces with joint allow the branch piece to be fitted to any type of DUCO ventilation system. The Multi-zone Valves can also be mounted airtight without additional material. Save time = save money!

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаbranch-piece-d180-2-x-d160
  • Тип продукцииMechanical Ventilation
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2025-07-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)380
  • Ширина (мм)365
  • Глубина (мм)220
Связанные
  • Основной материалПолипропилен с пенным наполнителем
  • Разработано вБельгия
  • Страна-производительБельгия
  • Масса нетто (кг)0.26
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
  • Код ETIMEC010186
  • Название ETIMT-Y-piece round air duct

Доступно в регионах:

Европа
Бельгия
Великобритания
Нидерланды