Опубликуйте свои продукты
Communication Print
DUCO

Communication Print

Communication Print (Silent Connect & Focus & Energy Premium + Comfort) ModBus App Duco

Cпецификация
  • Commercial description (product) The Communication Print is an optional print that can be used within the DucoBox Silent Connect, DucoBox Focus*, DucoBox Energy and is standard provided in the DucoBox Eco. This print offers the possibility to have the Duco ventilation systems communicate via ModBus and/or Ethernet (for connection with the Duco Ventilation App). Thanks to ModBus integration, connection to a building management system is possible.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcommunication-print
  • Тип продукцииMechanical Ventilation
  • Группа продукцииVentilation Units
  • ТипПодкомпонент
  • Дата публикации2022-03-16
  • Номер версии1
  • Высота (мм)73
  • Ширина (мм)25
  • Глубина (мм)78
Связанные
  • Основной материалСтекловолокно
  • Вспомогательный материалЭпоксидная смола
  • Разработано вБельгия
  • Страна-производительБельгия
  • Масса нетто (кг)0.04
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Код ETIMEG015260
  • Название ETIMPressure increase/decrease
  • Код Uniclass 2015Ac_15_15_95
  • Описание Uniclass 2015Ventilation and air conditioning systems surveying