Опубликуйте свои продукты
Duco Outdoor Temperature Sensor
DUCO

Duco Outdoor Temperature Sensor

The Duco Outdoor Temperature Sensor is an essential part of ventilation systems with NightBoost, which are not equipped with outdoor temperature measurement as standard. Thanks to this sensor, the system automatically detects the climate situation and controls night cooling not according to a preset time pattern, but rather based on the actual outside temperature. In this way, the NightBoost principles are applied even smarter.

The sensor communicates wired to all DUCO ventilation units that support Duco Wired communication.

Cпецификация

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаduco-outdoor-temperature-sensor
  • Тип продукцииMechanical Ventilation
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2024-10-29
  • Номер версии1
  • Высота (мм)99
  • Ширина (мм)132
  • Глубина (мм)36
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАБС-пластик
  • Разработано вБельгия
  • Страна-производительБельгия
  • Масса нетто (кг)0.11
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Код ETIMEG000026
  • Название ETIMSensors
  • Номер OmniClass23-27 11 11 23
  • Наименование OmniClassTemperature Sensors

Доступно в регионах:

Европа
Бельгия
Великобритания
Нидерланды