Опубликуйте свои продукты
Duco RoofFan
DUCO

Duco RoofFan

The Duco RoofFan is the most energy-efficient

solution for high-rise buildings. In combination with the Intelli Air Valve or iAV

This pressure-controlled roof ventilator is the first completely demand-driven collective C system.

Cпецификация
  • Looking for the ideal solution for collective ventilation in stacked construction? The Duco RoofFan is the most energy-efficient solution for high-rise buildings. In combination with the Intelli Air Valve or iAV, this pressure-controlled roof ventilator forms the first completely demand-driven collective C system. Achieving a jump on the Energy Index in the Housing Valuation System (WWS) has never been easier thanks to the Duco RoofFan and Intell Air Valve. The Duco RoofFan is a pressure-controlled roof fan with an exhaust capacity of up to 3000 m³/h at 150 Pa. The Duco RoofFan provides collective drainage within Duco's Demand Controlled Natural Ventilation Systems (VNV). The pressure control ensures a perfect distribution of the flow rates in stacked housing.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаduco-rooffan
  • Тип продукцииMechanical Ventilation
  • Группа продукцииVentilation Units
  • ТипПодкомпонент
  • Дата публикации2022-03-17
  • Номер версии1
  • Высота (мм)297
  • Ширина (мм)595
  • Глубина (мм)580
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Разработано вБельгия
  • Страна-производительБельгия
  • Масса нетто (кг)10.15
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
  • Классификация IFCВентилятор
  • Код ETIMEG015260
  • Название ETIMPressure increase/decrease
  • Код Uniclass 2015Pr_65_67_29_72
  • Описание Uniclass 2015Roof mounted fans

Доступно в регионах:

Европа
Бельгия
Великобритания
Нидерланды