Опубликуйте свои продукты
DucoBox Energy Comfort D250
DUCO

DucoBox Energy Comfort D250

The DucoBox Energy Comfort D250 is the most compact Mechanical Ventilation with Heat Recovery (MVHR) unit within the gamut of The Energy Family.

The 100 % software-based L/R exchange, smart demand control based on CO2 and humidity, and automatic calibration ensure maximum energy efficiency.

The 2-zone control reduces noise levels by at least 30 %. Thanks to its quiet operation, automatic calibration, and copy function , this unit combines maximum ease of installation with excellent living comfort—ideal for apartments and compact homes.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаducobox-energy-comfort-d250
  • Тип продукцииMechanical Ventilation
  • Группа продукцииVentilation Units
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2026-10-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)669
  • Ширина (мм)561
  • Глубина (мм)491
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Разработано вБельгия
  • Страна-производительБельгия
  • Масса нетто (кг)18
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
  • Код ETIMEC011285
  • Название ETIMHeat recovery unit for single family house

Доступно в регионах:

Европа
Бельгия
Великобритания
Нидерланды