Опубликуйте свои продукты
DucoBox Energy Comfort Plus D450
DUCO

DucoBox Energy Comfort Plus D450

DucoBox Energy Comfort Plus D450 is a balance ventilation unit with heat recovery.

DucoBox Energy Comfort Plus was developed with the aim of guaranteeing an even quieter operation.

Cпецификация
  • Within the DucoBox Energy Comfort range, the left/right exchange happens 100% software controlled thanks to a patented principle of the double by-pass.

    The demand control of the DucoBox Energy Comfort Plus D450 results in an intelligent and energy efficient operation. Together with the smart demand control based on CO2 and humidity, the dynamic air distribution filters ensure exceptional efficiency within this compact unit.

    The compact and quick to install 2-zone dampers ensure the most energy-efficient result that can be achieved with system D. Add to this that the noise is reduced by at least 30% thanks to the zone control.


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаducobox-energy-comfort-plus-d450
  • Тип продукцииMechanical Ventilation
  • Группа продукцииVentilation Units
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2022-06-13
  • Номер версии1
  • Высота (мм)803
  • Ширина (мм)583
  • Глубина (мм)760
Связанные
  • Основной материалСталь с порошковым покрытием
  • Вспомогательный материалПолипропилен с пенным наполнителем
  • Разработано вБельгия
  • Страна-производительБельгия
  • Масса нетто (кг)46.7
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Код ETIMEG015220
  • Название ETIMHeat exchangers

Доступно в регионах:

Европа
Бельгия
Великобритания
Нидерланды