Опубликуйте свои продукты
DucoBox Energy Humidity Sensor
DUCO

DucoBox Energy Humidity Sensor

The optional Humidity sensor is placed in the extract air duct (ETA) of the DucoBox Energy and centrally measures the humidity of the air extracted from the house. The sensor is mounted airtight in the extract air pipe via a 10.5 to 12 mm bore. The premounted power and communication cable allows for a quick "plug & play" connection of the sensor to the control card of the DucoBox Energy.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаducobox-energy-humidity-sensor
  • Тип продукцииMechanical Ventilation
  • Группа продукцииBoxsensor
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2024-10-29
  • Номер версии1
  • Высота (мм)87
  • Ширина (мм)45
  • Глубина (мм)2
Связанные
  • Основной материалПолипропилен
  • Разработано вБельгия
  • Страна-производительБельгия
  • Масса нетто (кг)69
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Код ETIMEC011175
  • Название ETIMRoom hygrostat

Доступно в регионах:

Европа
Бельгия
Великобритания
Нидерланды