Опубликуйте свои продукты
DucoBox Silent
DUCO

DucoBox Silent

The DucoBox Silent is a compact, durable and extremely energy-efficient central extract unit, developed for use within Duco’s Demand-Controlled Natural Ventilation Systems (DCNVS). The unit extracts moist and polluted air when necessary and in the right quantity. In addition, the DucoBox Silent has a simple calibration procedure and the unit is equipped with an integrated central humidity sensor. Thanks to its construction and efficient DC motor, the DucoBox Silent has a long service life.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаducobox-silent
  • Тип продукцииMechanical Ventilation
  • Группа продукцииVentilation Units
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2025-10-21
  • Номер версии1
  • Высота (мм)480
  • Ширина (мм)480
  • Глубина (мм)194
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Разработано вБельгия
  • Страна-производительБельгия
  • Масса нетто (кг)4.55
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
  • Код ETIMEC010004
  • Название ETIMDomestic fan

Доступно в регионах:

Европа
Бельгия
Нидерланды