Опубликуйте свои продукты
DucoBox Silent Connect
DUCO

DucoBox Silent Connect

The DucoBox Silent is a compact, durable and extremely energy efficient extractor unit developed for use in Duco’s Demand-driven Natural Ventilation Systems (DDNVS) which extracts moist and/or stale air zonally as required and at the correct rate

Cпецификация
  • The DucoBox Silent uses just one PCB for both control and operating electronic systems. Simple design and an efficient DC motor ensure long service life.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаducobox-silent-connect
  • Тип продукцииMechanical Ventilation
  • Группа продукцииVentilation Units
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2022-03-16
  • Номер версии1
  • Высота (мм)480
  • Ширина (мм)194
  • Глубина (мм)480
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Вспомогательный материалПолипропилен с пенным наполнителем
  • Разработано вБельгия
  • Страна-производительБельгия
  • Масса нетто (кг)4.55
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Код ETIMEG015260
  • Название ETIMPressure increase/decrease
  • Код Uniclass 2015Ac_15_15_95
  • Описание Uniclass 2015Ventilation and air conditioning systems surveying