Опубликуйте свои продукты
DucoFlex Elbow 90° D75
DUCO

DucoFlex Elbow 90° D75

The bend in the standard configuration enables a 90° bend to be made in flexible ducting.

Cпецификация
  • Compatible with DucoFlex D75 round air duct

    • Connections:

    - 2x DucoFlex D75 mm round

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаducoflex-bocht-d75
  • Тип продукцииMechanical Ventilation
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2022-07-06
  • Номер версии1
  • Высота (мм)420
  • Ширина (мм)390
  • Глубина (мм)390
Связанные
  • Основной материалHigh-density polyethylene (HDPE)
  • Вспомогательный материалHigh-density polyethylene (HDPE)
  • Разработано вБельгия
  • Страна-производительБельгия
  • Масса нетто (кг)0.14
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Код ETIMEG015560
  • Название ETIMAccessories for flue gases and air