Опубликуйте свои продукты
DucoFlex horizontal connector D125 ovale
DUCO

DucoFlex horizontal connector D125 ovale

The coupler D125 oval allows a quick horizontal connection between round ducts D125 and a DucoFlex oval duct or an optional connection piece for DucoFlex ducts.
Cпецификация
  • • Compatible with DucoFlex Adapter 3x63, 2x75 and 2x90

    • “Click & Go” system ensures quick and airtight joints

    • Operating temperature: -25 °C to 60 °C

    • Minimum installation temperature: -5 °C

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаducoflex-horizontaal-aansluitstuk-d125-ovaal
  • Тип продукцииMechanical Ventilation
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2022-05-20
  • Номер версии1
  • Высота (мм)125
  • Ширина (мм)163
  • Глубина (мм)175
Связанные
  • Основной материалПолиэтилен
  • Разработано вБельгия
  • Страна-производительБельгия
  • Масса нетто (кг)0.14
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Код ETIMEG015560
  • Название ETIMAccessories for flue gases and air

Доступно в регионах:

Европа
Бельгия
Великобритания
Нидерланды