Опубликуйте свои продукты
DucoFlex Round semi-rigid ducting D75 50 m
DUCO

DucoFlex Round semi-rigid ducting D75 50 m

DucoFlex antistatic and antibacterial air ducting, being round and flexible, is easy to fit. When fitted correctly, its low internal resistance will contribute to an energy-efficient ventilation system.

Cпецификация
  • Highly flexible / maintains shape

    • Minimum bending radius: 0.15 m

    • Outer diameter: 76mm

    • Inner diameter: 63mm

    • Operating temperature: -25 °C to 60 °C

    • Minimum installation temperature: -5 °C

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаducoflex-rond-d75-50m
  • Тип продукцииMechanical Ventilation
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2022-07-06
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1100
  • Ширина (мм)1850
  • Глубина (мм)1100
Связанные
  • Основной материалПолиэтилен
  • Вспомогательный материалПолиэтилен
  • Разработано вБельгия
  • Страна-производительБельгия
  • Масса нетто (кг)21
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Код ETIMEG015550
  • Название ETIMDuct and pipe for flue gas and air

Доступно в регионах:

Европа
Бельгия
Великобритания
Нидерланды