Опубликуйте свои продукты
DucoFlex insulated 90° bend with integrated coupler D200
DUCO

DucoFlex insulated 90° bend with integrated coupler D200

The DucoFlex Insulated 90° bend D200 is a smooth and insulated elbow for ventilation ducts made of EPS. The good insulating properties of this product prevent a thermal bridge and therefore condensation when polluted air is extracted or outside air is supplied. Energy losses are also avoided. In addition to the good thermal insulation value, the material used also dampens noise and is very easy to handle. A connection piece is supplied as standard which connects the various EPS components quickly and airtight.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаducoflex-star-isobocht-90-d200
  • Тип продукцииMechanical Ventilation
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2025-05-09
  • Номер версии1
  • Высота (мм)355
  • Ширина (мм)380
  • Глубина (мм)233
Связанные
  • Основной материалПенополистерол (EPS)
  • Разработано вБельгия
  • Страна-производительБельгия
  • Масса нетто (кг)0.56
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Код ETIMEG015560
  • Название ETIMAccessories for flue gases and air

Доступно в регионах:

Европа
Бельгия
Великобритания
Нидерланды