Опубликуйте свои продукты
DucoFlex Universal Roof feed-through D160/180 (1.0m)
DUCO

DucoFlex Universal Roof feed-through D160/180 (1.0m)

The DucoFlex Universal Roof feed-through D160/180 can be used as a supply and extraction point on both flat and sloping roofs. This unit can also be used at higher air flow rates thanks to  its low air-resistance. The pre-fitted connection piece is 635 mm, implying that the roof feedthrough can be used in any conceivable situation. The insulated end piece fits both DucoFlex ISO D160 pipes and D180 pipes.

Cпецификация
  • Very low pressure losses (see graphs)

    • Vertical feed-through

    • Field of application: Sloping roofs between 25° and 45° in combination with feed-through tile. Flat roofs in combination with adhesive plate.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаducoflex-universal-roof-feed-through-d160-180
  • Тип продукцииMechanical Ventilation
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2023-04-24
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1045
  • Ширина (мм)300
  • Глубина (мм)300
Связанные
  • Основной материалПенополистерол (EPS)
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
  • Разработано вБельгия
  • Страна-производительБельгия
  • Масса нетто (кг)2.1
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Код ETIMEG015560
  • Название ETIMAccessories for flue gases and air
  • Код Uniclass 2015Ac_15_15_95
  • Описание Uniclass 2015Ventilation and air conditioning systems surveying

Доступно в регионах:

Европа
Бельгия
Великобритания
Нидерланды