Опубликуйте свои продукты
DucoFlex Universal Roof feed-through tile D263
DUCO

DucoFlex Universal Roof feed-through tile D263

The DucoFlex Universal Roof feed-through tile D263 can be combined with the Universal Roof feed-through D180/200. The unit is a 4-tile solution that is suitable for sloping roofs with a pitch between 19° and 50°. The pre-assembled plastic slate ensures quick and water-tight installation.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаducoflex-universal-roof-feed-through-tile-d263
  • Тип продукцииMechanical Ventilation
  • Группа продукцииVarious Control Components
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2025-06-16
  • Номер версии1
  • Высота (мм)340
  • Ширина (мм)800
  • Глубина (мм)1000
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Разработано вБельгия
  • Страна-производительБельгия
  • Масса нетто (кг)3.62
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Код ETIMEC010115
  • Название ETIMFeed-through tile

Доступно в регионах:

Европа
Бельгия
Великобритания
Нидерланды