Опубликуйте свои продукты
DucoFlex Vertical elbow 90° Rigid oval duct
DUCO

DucoFlex Vertical elbow 90° Rigid oval duct

The vertical bend in the standard configuration enables a 90° bend to be made in rigid oval ducting.
Cпецификация
    • If embedded in a sandcement finished floor (screed): lay a minimum of 5 cm over the duct
    • If embedded in concrete: provide connectors between 2 ducts with additional protection (isolated, e.g. tape).
    • Operating temperature: -25 °C to 60 °C
    • Minimum installation temperature: -5 °C
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаducoflex-verticale-bocht-90
  • Тип продукцииMechanical Ventilation
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2022-05-19
  • Номер версии1
  • Высота (мм)106
  • Ширина (мм)106
  • Глубина (мм)106
Связанные
  • Основной материалПолиэтилен
  • Вспомогательный материалПолиэтилен
  • Разработано вБельгия
  • Страна-производительБельгия
  • Масса нетто (кг)0.09
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Код ETIMEG015560
  • Название ETIMAccessories for flue gases and air