Опубликуйте свои продукты
Filter set Coarse 65%+ ePM1 55%
DUCO

Filter set Coarse 65%+ ePM1 55%

The filter sets for the DucoBox Energy Comfort / Premium contain the following filters: For supply air (SUP): choice between Coarse 65% (˜ G4) or ePM1 55% filter (˜ F7) (only Energy Premium)

Cпецификация
  • The ePM1 55% filter lets less fine particles through and thus has a beneficial effect on air quality (e.g. in case of possible allergic reactions). For return air (ETA): Coarse 65% filter (˜ G4)

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаfilter-set-coarse-65-epm1-55
  • Тип продукцииMechanical Ventilation
  • Группа продукцииVentilation Units
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2022-08-26
  • Номер версии1
  • Высота (мм)40
  • Ширина (мм)205
  • Глубина (мм)520
Связанные
  • Основной материалСложный полиэфир
  • Разработано вБельгия
  • Страна-производительБельгия
  • Масса нетто (кг)0.16
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
  • Классификация IFCФильтр
  • Код ETIMEG015140
  • Название ETIMFilters/separators
  • Код Uniclass 2015Pr_25_57_85_64
  • Описание Uniclass 2015Polyester filter geotextiles
  • Номер OmniClass23-27 57 27 11
  • Наименование OmniClassAir Filter Components