Опубликуйте свои продукты
Reducer 160/125
DUCO

Reducer 160/125

The 160/125 Reducer is used to make a quick and sound connection between (exhaust) ducting, with an inside diameter of 160 mm, and DucoBoxes with a D125 exhaust ducting connection.
Cпецификация
  • Compatible with DucoBoxes with a D125 exhaust ducting connection.

    • Connections:

    - 1x D160(M)

    - 1x D125(F)

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаreducer
  • Тип продукцииMechanical Ventilation
  • Группа продукцииVentilation Units
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2022-05-16
  • Номер версии1
  • Высота (мм)73
  • Ширина (мм)160
  • Глубина (мм)160
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Вспомогательный материалПолипропилен
  • Разработано вБельгия
  • Страна-производительБельгия
  • Масса нетто (кг)0.07
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Код ETIMEG015560
  • Название ETIMAccessories for flue gases and air

Доступно в регионах:

Европа
Бельгия
Великобритания
Нидерланды