Опубликуйте свои продукты
Schakelcontact
DUCO

Schakelcontact

Switch contact RF / 230 VAC supply voltage free contact repeater white

Cпецификация
  • The switch contact can fulfill one or both of the following functions: Switch detection: the ventilation system will perform an action when a (double-pole) voltage-free contact closes. Suitable for toilet detection, connection with heat pump or overrule mode (only one function per switch contact). Repeater: The switch contact is excellent as a repeater to amplify the signal in case of RF communication problems. In that case, the switch contact must be positioned in such a way that the distance to be bridged becomes smaller and/or the signal is less hindered by obstacles. Thanks to its small dimensions, the switch contact is easy to hide.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаswitch-sensor
  • Тип продукцииMechanical Ventilation
  • Группа продукцииVentilation Units
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2022-03-16
  • Номер версии1
  • Высота (мм)40
  • Ширина (мм)40
  • Глубина (мм)18
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Разработано вБельгия
  • Страна-производительБельгия
  • Масса нетто (кг)0.02
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
  • Классификация IFCПереключающее устройство
  • Код ETIMEG000013
  • Название ETIMDomestic switching devices