Опубликуйте свои продукты
Paper Towel Dispenser Large PLASMA Range
Dudley Industries Ltd

Paper Towel Dispenser Large PLASMA Range

4.6 из 5 звезд4.6(7 отзывы)

Stylish, fully seam welded paper towel dispenser manufactured in stainless steel.

Available with brushed finished, polished mirror finish or white powder coat.

Suitable for most standard paper towel packs. This large dispenser is ideal for busy locations and holds 2 - 3 packs of towels dependent on brand and pack size.

Recessed two-pin, locking mechanism secures and protects the contents from pilfering and contamination.

Easy to unlock and the cover hinges forward for ease of re-filling and simply snap locks in place on closing.

Convenient viewing window allows for easy consumable level check.

Fixing kits included.

Cпецификация
  • Lock:  Recessed

    Material: Stainless Steel

    Finish: Brushed

    Width: 260mm

    Height: 378mm

    Depth: 124mm

    Product Code: Brushed 78805SS / Polished 78805PS / White 78805WH

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаpaper-towel-dispenser-large-DI-plasma-range
  • Тип продукцииWashroom Dispensers - Plasma Range
  • Группа продукцииWashroom Dispensers - Plasma Range
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-02-04
  • Номер версии1
  • Высота (мм)378
  • Ширина (мм)260
  • Глубина (мм)124
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вВеликобритания
  • Страна-производительВеликобритания
  • Масса нетто (кг)3.4
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
  • Описание Uniclass 2015Paper towel dispensers
  • Номер OmniClass23-21 43 15 25
  • Наименование OmniClassPaper Towel Dispensers