Опубликуйте свои продукты
Soap Dispenser 1L PLASMA Range
Soap Dispenser 1L PLASMA Range
Soap Dispenser 1L PLASMA Range
    Dudley Industries Ltd

    Soap Dispenser 1L PLASMA Range

    4.6 из 5 звезд4.6(10 отзывы)

    Part of the Plasma suite of dispensers, this elegant 1L dispenser will serve the busiest of washrooms.

    The recessed lock helps maintain the sleek lines of design.

    The large 1L bulk fill capacity is easy to refill with your clients choice of soap formulation.  The key is common across all Plasma range dispensers keeping the refilling process simple for the maintenance teams.

    The push dispensing mechanism avoids pressure on wall fixings to ensure it stays firmly in position.

    Available in brushed, polished or white powder coated finishes.

    Cпецификация
    • Material: Stainless Steel and mixed material internal components

      Finish: Brushed

      Width: 112mm

      Height: 250mm

      Depth: 163mm

      Product Code: 92034SS (Polished = PS / White = WH)

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsoap-dispenser-1L-Plasma-range
    • Тип продукцииWashroom Dispensers - Soap Dispensers
    • Группа продукцииWashroom Dispensers - Soap Dispensers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-03-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)250
    • Ширина (мм)112
    • Глубина (мм)93
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вВеликобритания
    • Страна-производительВеликобритания
    • Масса нетто (кг)1.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Классификация IFCОбъект
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Описание Uniclass 2015Soap dispensers
    • Номер OmniClass23-31 25 29 13
    • Наименование OmniClassHand Soap Dispensers