Опубликуйте свои продукты
SUPREMA® Interior Paint, Ultra-Premium, Ultra-Low VOC, Acrylic Latex
SUPREMA® Interior Paint, Ultra-Premium, Ultra-Low VOC, Acrylic Latex
    Dunn-Edwards Paints

    SUPREMA® Interior Paint, Ultra-Premium, Ultra-Low VOC, Acrylic Latex

    SUPREMA® is a complete line of ultra-premium, ultra-low VOC, acrylic latex paints. It combines exceptional hide with superior durability, washability and block resistance. It is ideal for use in any interior setting where superior performance is required.

    -SUPREMA is formulated using the highest quality resins to provide better scrub resistance, improved block resistance, and superior flow and leveling.
    -Better block resistance is achieved through tougher resin particles, creating a harder finish
    - Excellent flow and leveling 
    -Applies easily and dries to a smooth, uniform finish


    Связаться с Dunn-Edwards Paints

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаde-006
    • Тип продукцииPaints and Varnishes
    • Группа продукцииInterior Paints & Primers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-02-21
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалКраска
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Paint, Varnishes & Finishes
    • Классификация IFCПоверхность
    • Название по ССКПУ ООНFinishing materials and products
    • Код ССКПУ ООН301519
    • Код Uniclass 2015Pr_35
    • Описание Uniclass 2015Covering and finishing products
    • Код CSI MasterFormat 201409 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Finishes
    • Номер OmniClass23-15 21 11
    • Наименование OmniClassPaints and Varnishes
    • Код CSI UniFormat IIC30
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

    Доступно в регионах:

    Азия Северная Америка
    Китай
    Соединенные Штаты Америки
    Южная Корея